Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique armé de fils d’acier, modèle lourd
K1763_LS

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Roues : bandage en caoutchouc élastique à armature en fil d’acier.
Corps de roue : tôle mécano soudée.
Finition :Corps : embouti. Chape, plaque de support et boulon central: renforcé. Roues équipées de paliers à  billes de précision.Nota :Ces roues présentent une résistance accrue aux chocs et aux collisions ; elles sont conçues pour durer. Axe vissé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1763_LS Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique armé de fils d’acier, modèle lourd 274 kB

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique armé de fils d’acier, modèle lourd
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique armé de fils d’acier, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABB1B2B3DD1HLL1RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1763.100402Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes454060-8510091401008095180 Sur demande
K1763.125502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes5550807511012511170140105117,5280 Sur demande
K1763.160502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes6550807511016011202140105145400 Sur demande
K1763.200502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes7050807511020011245140105170500 Sur demande
K1763.250602Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes8260807511025011295140105207700 Sur demande