Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique armé de fils d’acier, modèle lourd
K1763_L

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Roues : bandage en caoutchouc élastique à armature en fil d’acier.
Corps de roue : tôle mécano soudée.
Finition :Boîtier : tôle d‘acier emboutie galvanisée.
Chape, plaque de support et boulon central : renforcé. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé. Roues équipées de paliers à billes de précision.
Nota :Ces roues présentent une résistance accrue aux chocs et aux collisions ; elles sont conçues pour durer. Axe vissé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1763_L Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique armé de fils d’acier, modèle lourd 193 kB

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique armé de fils d’acier, modèle lourd
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique armé de fils d’acier, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABB1B2B3DD1HLL1RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1763.10040Roulette pivotantesans système de blocageroulement à billes454060-8510091401008095180 Sur demande
K1763.12550Roulette pivotantesans système de blocageroulement à billes5550807511012511170140105117,5280 Sur demande
K1763.16050Roulette pivotantesans système de blocageroulement à billes6550807511016011202140105145400 Sur demande
K1763.20050Roulette pivotantesans système de blocageroulement à billes7050807511020011245140105170500 Sur demande
K1763.25060Roulette pivotantesans système de blocageroulement à billes8260807511025011295140105207700 Sur demande