제품 그룹
스토퍼 하드메탈 코팅 및 세레이션 처리
K0905

스토퍼 하드메탈 코팅 및 세레이션 처리

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 1.0503.표면 마무리:스토퍼, 1200-1400N/mm² 열처리, 검정 산화.
톱니, 연마됨, 블랭크.
정보:스토퍼는 한 쪽 정지면이 세레이션 처리가 되어 있고 다른 쪽 정지면은 하드 메탈 코팅이 되어 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0905 스토퍼 하드메탈 코팅 및 세레이션 처리 156 kB

도면

스토퍼 하드메탈 코팅 및 세레이션 처리