제품 그룹

층상흑연 캐스트

뒤로

층상흑연 캐스트

캐스트 종류 층상흑연 캐스트
소재 번호  EN-JL-1040
US 표준(AISI) No 25 B
DIN EN 10027-2 5.1301
약자 EN-GJL-250 
기존 명칭 GG-25
DIN 1561
구성물
[%]
C: 3.20~3.50
Si: 2.50-2.70
Mn:0.50-0.80
P: 01~. 0,2
S: 0.1
Cu:0.1~0.6
밀도[g/cm³] 7.20
R0.2 N/mm²
항복강도
 - 
0.1% -항복강도
Rp0.1  N/mm²
165~228
인장 강도
Rm[N/mm²]
250~350
브리넬 경도  HB30
샘플 <30mm
190~230
연신율  A% 0.8~0.3
E 모듈    E   KN/mm² 103~118
압축 강도   Sdb  N/mm² 840
가동성 매우 우수
용접 가능성 조건부, 특수 전극 용접 가능
압축 강도 우수
긴급 실행 가능성 우수
열전도도 우수
댐핑 특성 우수
주조성 매우 우수
기타 특성  
구조 펄라이트
주요 사용 분야 공작기계, 기어박스 하우징, 머신 베드
권장 벽 두께:
최대 30mm, 압축기, 유압 부품, 고압 펌프 및 피팅 부품, 후판, 팔레트
본 정보는 일종의 기준이며 정확성을 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 달라집니다.

목록으로 돌아가기