|
소재 번호 |
ZL0430 |
DIN 소재 번호 |
ZL2 |
약자 |
GD-ZnAl4Cu3 |
설명 |
아연 합금 |
구성물 합금 구성요소[%] |
Al: 3.8 ~ 4.2 Cu: 2.7 ~ 3.3 |
밀도[g/cm³] |
6.80 |
탄력 제한 Rp0.2 [N/mm²] min ~ max. |
270 ~ 300 |
인장 강도 Rm [N/mm²] min ~ max. |
340 |
연신율 A [ % ] min ~ max. |
6 |
브리넬 경도 기준값 HB |
130 |
부식 방지 일반적인 환경에서 |
우수 |
부식 방지 해안 지역에서 |
좋지 않음 |
절삭성 |
우수 |
용접 가능성 |
알 수 없음 |
양극산화 가능성 |
부적절 |
고광택 마감 기계적 |
매우 우수 |
주요 사용 분야 |
자동차 산업, 기계 및 설비 공학, 위생 산업, 정밀 장치 및 전기 기술, 식기류, 장난감 |
|
본 정보는 일종의 기준이며 정확성을 보장하지 않습니다. 금속 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 달라집니다. |
목록으로 돌아가기 |
|
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|