제품 그룹

알루미늄 합금, 경화능성

뒤로

알루미늄 합금, 경화능성

소재 번호 EN-AW 2024
DIN 소재 번호 3.1354
약자 AlCu4Mg1
설명 알루미늄 합금, 경화능성
구성물
합금 구성요소[%]
Cu: 3,8 - 4,9
Mg: 1.2 ~ 1.8
밀도[g/cm³] 2.70
탄력 제한
Rp0.2 [N/mm²] min ~ max.
270 ~ 300
인장 강도
Rm [N/mm²]  min ~ max.
420 ~ 450
연신율
A [ % ]  min ~ max.
5 ~ 12
브리넬 경도
기준값 HB
60

부식 방지
일반적인 환경에서
적절

부식 방지
해안 지역에서
좋지 않음
절삭성 우수
용접 가능성 적절
양극산화 가능성 우수(부식 방지)
적절(장식용)
고광택 마감
기계적
매우 우수
주요 사용 분야 기계공학 분야의 고강도 부품, 항공기 및 차량 제조, 고강도 단조 부품
본 정보는 일종의 기준이며 정확성을 보장하지 않습니다. 금속 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 달라집니다.

목록으로 돌아가기

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059