HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tel. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 7 93-33
E-Mail: info@kipp.com · Internet: www.kipp.com
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica
K0735

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto. Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.
Queste spine di posizione sono particolarmente adatte per il montaggio su componenti a parete sottile.
Materiale:

Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Per il serraggio del dado avvitabile è disponibile su richiesta una chiave ad anello doppia.Nota disegno:
Forma A: senza incavo d'arresto
Forma C: con incavo d'arresto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0735 Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica 278 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica, senza incavo d'arresto

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica, senza incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2D3LL1L2Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. ordine
chiave ad
anello doppia
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0735.31105Aacciaiotemprato5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  su richiesta
K0735.31206Aacciaiotemprato6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  su richiesta
K0735.311105Aacciaio inoxnon temprato5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  su richiesta
K0735.311206Aacciaio inoxnon temprato6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  su richiesta

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2D3LL1L2Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. ordine
chiave ad
anello doppia
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0735.33105Cacciaiotemprato5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  su richiesta
K0735.33206Cacciaiotemprato6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  su richiesta
K0735.313105Cacciaio inoxnon temprato5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  su richiesta
K0735.313206Cacciaio inoxnon temprato6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  su richiesta

Chiave ad anello doppia

Maggiori informazioni

Disegni

Chiave ad anello doppia

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazione articolo

CADAcc.PrezzoOrdinare
K0631.91416CHIAVE AD ANELLO DOPPIOsu richiesta