Grupos de mercancía
Varillas del nivel de aceite
K0468

Varillas del nivel de aceite

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Empuñadura de poliamida termoplástica.
Varilla de nivel de aceite de acero.
Junta tórica de goma (NBR), 70 Shore.
Versión:Empuñadura negra.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
Forma B: con agujero de ventilación
Forma C: sin agujero de ventilación
Forma D: con agujero de ventilación

1) Junta tórica
2) Solo con forma D
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0468 Varillas del nivel de aceite 133 kB

Planos (vista completa)

Varillas del nivel de aceite

Varilla del nivel de aceite forma B, con agujero de ventilación

Más información

Planos

Varilla del nivel de aceite forma B, con agujero de ventilación

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDD1D2D3D4
Ø
LL1S
mín.
CADAcc.PrecioPedir
K0468.22714B271418134341310 A petición
K0468.23218B32182414545179 A petición
K0468.23220B32202414544,51810 A petición

Varilla del nivel de aceite forma C, sin agujero de ventilación

Más información

Planos

Varilla del nivel de aceite forma C, sin agujero de ventilación

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDD1D2D3D4
Ø
LL1S
mín.
CADAcc.PrecioPedir
K0468.32714C271418134342017 A petición
K0468.33012C271218144362016 A petición
K0468.33318C331824145442117,5 A petición
K0468.33520C352024165462117,5 A petición

Varilla del nivel de aceite forma D, con agujero de ventilación

Más información

Planos

Varilla del nivel de aceite forma D, con agujero de ventilación

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDD1D2D3D4
Ø
LL1S
mín.
CADAcc.PrecioPedir
K0468.42714D271418134342017 A petición
K0468.43318D331824145442117,5 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33