Grupos de mercancía
Tapas para tubos de llenado
K0456

Tapas para tubos de llenado

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de poliamida termoplástica 66.
Filtro de aire de poliuretano (espuma PU).
Junta plana de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra.
Cubierta roja.
Finura de filtro 50 µm.
Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.A petición:Cubierta en amarillo para gasóleo.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Ventilación
3) Cubierta
4) Filtro de aire
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0456 Tapas para tubos de llenado 155 kB

Planos

Tapas para tubos de llenado

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1CADAcc.PrecioPedir
K0456.6720067,5G23015 A petición
K0456.67602067,5M60x23015 A petición
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
Corea del Norte
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33