Grupos de mercancía
Mirillas de nivel de aceite
K0445

Mirillas de nivel de aceite

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida termoplástica.
Reflector de plástico.
Versión:Carcasa transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento, resistente a las heladas y a temperaturas hasta 90°C, resistente a disolventes, pero no al alcohol.
Junta plana sin asbesto.
Reflector blanco.
A petición:Junta de goma (NBR).Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin reflector
Forma B: con reflector

1) Junta plana
2) Marca de control
3) Reflector
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0445 Mirillas de nivel de aceite 144 kB

Planos (vista completa)

Mirillas de nivel de aceite

Mirillas de nivel de aceite, forma A, sin reflector

Más información

Planos

Mirillas de nivel de aceite, forma A, sin reflector

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1SWPar de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0445.120014A20,5G1/41288,5175 A petición
K0445.122038A22G3/8126,512187 A petición
K0445.128012A28G1/2168122415 A petición
K0445.135034A36G3/4218,513,53020 A petición
K0445.143100A42G1309163625 A petición
K0445.151114A51G1 1/432101742- A petición
K0445.158112A58G1 1/239102150- A petición
K0445.174200A74G248122064- A petición
K0445.1201415A20M14X1,5127,58175 A petición
K0445.1221615A22M16X1,5126,512,5187 A petición
K0445.1251815A25,5M18X1,514612,52110 A petición
K0445.1282015A28M20X1,5167,5122415 A petición
K0445.1282215A28M22X1,5167,512,52415 A petición
K0445.1362615A36M26X1,5218,513,53020 A petición
K0445.1362715A36M27X1,5218,513,53020 A petición
K0445.1514015A51M40X1,532101742- A petición

Mirillas de nivel de aceite, forma B, con reflector

Más información

Planos

Mirillas de nivel de aceite, forma B, con reflector

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDD1D2LL1SWPar de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0445.222038B22G3/8126,512187 A petición
K0445.228012B28G1/2168122415 A petición
K0445.235034B36G3/4218,513,53020 A petición
K0445.243100B42G1309163625 A petición
K0445.251114B51G1 1/432101742- A petición
K0445.258112B58G1 1/239102150- A petición
K0445.274200B74G248122064- A petición
K0445.2221615B22M16X1,5126,512,5187 A petición
K0445.2251815B25,5M18X1,514612,52110 A petición
K0445.2282015B28M20X1,5167,5122415 A petición
K0445.2282215B28M22X1,5167,512,52415 A petición
K0445.2362615B36M26X1,5218,513,53020 A petición
K0445.2362715B36M27X1,5218,513,53020 A petición
K0445.2514015B51M40X1,532101742- A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33