Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Perfil de aluminio.Versión:Color plata anodizado.Indicación:Los tubos cuadrados se adaptan especialmente a nuestros conectores.A petición:- Otras longitudes (L máx. 4000 mm)
- Cortes a inglete
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0628 Tubos cuadrados con alma 97,8 kB

Planos

Tubos cuadrados con alma

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaA

CLSTT1CADAcc.PrecioPedir
K0628.125152X2000251,5200021915 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33