Grupos de mercancía
Conectores para tubos cuadrados en cruz con salida
K0621

Conectores para tubos cuadrados en cruz con salida

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Poliamida PA, negro.
Relleno de acero galvanizado.
Indicación:Sistema de unión sin tornillos. Los conectores se insertan simplemente en el tubo cuadrado correspondiente. Desmontable y reutilizable varias veces.Accesorios:- Tubos cuadrados K0627
- Tubos cuadrados con alma K0628
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0621 Conectores para tubos cuadrados en cruz con salida 185 kB
 Indicación técnica sobre conectores de tubos cuadrados 528 kB

Planos

Conectores para tubos cuadrados en cruz con salida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1LL1Adecuado
para tubos
cuadrados
CADAcc.PrecioPedir
K0621.12015122017923620 x 20 x 1,5  A petición
K0621.125151225221355525 x 25 x 1,5  A petición
K0621.130201230261244730 x 30 x 2  A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33