Grupos de mercancía
Conectores para tubos cuadrados pieza en T con salida
K0620

Conectores para tubos cuadrados pieza en T con salida

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Poliamida PA, negro.
Relleno de acero galvanizado.
Indicación:Sistema de unión sin tornillos. Los conectores se insertan simplemente en el tubo cuadrado correspondiente. Desmontable y reutilizable varias veces.
En el artículo K0620.1201512 el tapón se cierra en el medio.
Accesorios:- Tubos cuadrados K0627
- Tubos cuadrados con alma K0628
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0620 Conectores para tubos cuadrados pieza en T con salida 349 kB
 Indicación técnica sobre conectores de tubos cuadrados 528 kB

Planos

Conectores para tubos cuadrados pieza en T con salida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1LL1Adecuado
para tubos
cuadrados
CADAcc.PrecioPedir
K0620.12015122017923620 x 20 x 1,5  A petición
K0620.1251512252212248,525 x 25 x 1,5  A petición
K0620.130201230261244730 x 30 x 2  A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33