Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Formas C, F y M de acero para herramientas
Formas E, O y P de acero inoxidable
Forma K de POM
Versión:Forma C, endurecido y bruñido.
Forma E, endurecido, acabado natural.
Forma K, blanco.
Forma O con superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100.
Forma P con superficie de poliuretano, dureza de 60° Shore.
Forma F, endurecido y bruñido.
Forma M con acanaladura de metal duro bruñido.
Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.

Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada al cuerpo base. Resulta ideal como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una superficie muy pequeña con el mínimo impacto. La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.

Forma P: la superficie de poliuretano está firmemente unida al cuerpo base por vulcanización. Es resistente a la abrasión y no destiñe. Ofrece una protección óptima para evitar daños en superficies delicadas. La superficie perlada admite una alta fuerza de retención y permite el escape del aire, de modo que no se produce ningún efecto de succión entre la superficie de contacto y el soporte con bola oscilante.

Las pinzas y los insertos se pueden montar en los soportes con bola oscilante indicados a continuación:
Referencia de K0285.117X022 a K0285.936X036
Referencia de K0289.110X015 a K0289.924X100
Referencia de K0291.120X030 a K0291.924X080
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 K0385_Datasheet_33860_Pinzas_e_insertos_redondos--es 288 kB

Planos (vista completa)

Pinzas e insertos redondos

Insertos redondos, forma C

Más información

Planos

Insertos redondos, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD2L3L4GCADAcc.PrecioPedir
K0385.10108C10105M5 A petición
K0385.10128C10126,4M5 A petición
K0385.12108C12105M5 A petición
K0385.12128C12126,4M5 A petición
K0385.16108C16105M6 A petición
K0385.16128C16126,4M6 A petición
K0385.20108C20105M6 A petición
K0385.20128C20126,4M6 A petición
K0385.25108C25105M6 A petición
K0385.25128C25126,4M6 A petición

Insertos redondos, forma E

Más información

Planos

Insertos redondos, forma E

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

D2L3L4GCADAcc.PrecioPedir
K0385.10102E10105M5 A petición
K0385.10122E10126,4M5 A petición
K0385.12102E12105M5 A petición
K0385.12122E12126,4M5 A petición
K0385.16102E16105M6 A petición
K0385.16122E16126,4M6 A petición
K0385.20102E20105M6 A petición
K0385.20122E20126,4M6 A petición
K0385.25102E25105M6 A petición
K0385.25122E25126,4M6 A petición

Insertos redondos, forma K

Más información

Planos

Insertos redondos, forma K

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD2L3L4GCADAcc.PrecioPedir
K0385.10109K10105M5 A petición
K0385.10129K10126,4M5 A petición
K0385.12109K12105M5 A petición
K0385.12129K12126,4M5 A petición
K0385.16109K16105M6 A petición
K0385.16129K16126,4M6 A petición
K0385.20109K20105M6 A petición
K0385.20129K20126,4M6 A petición
K0385.25109K25105M6 A petición
K0385.25129K25126,4M6 A petición

Insertos redondos, forma O

Más información

Planos

Insertos redondos, forma O

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

D2L3L4GCADAcc.PrecioPedir
K0385.10105O10105M5 A petición
K0385.10125O10126,4M5 A petición
K0385.12105O12105M5 A petición
K0385.12125O12126,4M5 A petición
K0385.16105O16105M6 A petición
K0385.16125O16126,4M6 A petición
K0385.20105O20105M6 A petición
K0385.20125O20126,4M6 A petición
K0385.25105O25105M6 A petición
K0385.25125O25126,4M6 A petición

Insertos redondos, forma P

Más información

Planos

Insertos redondos, forma P

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD2L3L4GCADAcc.PrecioPedir
K0385.08126P8126M4 A petición
K0385.10126P10126M5 A petición
K0385.12126P12126M5 A petición
K0385.16126P16126M6 A petición
K0385.20126P20126M6 A petición
K0385.25126P25126M6 A petición

Pinzas redondas, forma F

Más información

Planos

Pinzas redondas, forma F

Selección/filtro de artículos

ReferenciaGD2L3FormaCECADAcc.PrecioPedir
K0385.1010M51010F4,54,75 A petición
K0385.1012M51012F64,75 A petición
K0385.1210M51210F4,54,75 A petición
K0385.1212M51212F64,75 A petición
K0385.1610M61610F4,54,75 A petición
K0385.1612M61612F64,75 A petición
K0385.2010M62010F4,54,75 A petición
K0385.2012M62012F64,75 A petición
K0385.2510M62510F4,54,75 A petición
K0385.2512M62512F64,75 A petición

Pinzas redondas, forma M

Más información

Planos

Pinzas redondas, forma M

Selección/filtro de artículos

ReferenciaGD2L3FormaD3L5CECADAcc.PrecioPedir
K0385.10107M51010M7,964,54,75 A petición
K0385.10127M51012M7,9864,75 A petición
K0385.12107M51210M9,564,54,75 A petición
K0385.12127M51212M9,5764,75 A petición
K0385.16107M61610M12,764,54,75 A petición
K0385.16127M61612M12,7864,75 A petición
K0385.20107M62010M15,964,54,75 A petición
K0385.20127M62012M15,9864,75 A petición
K0385.25107M62510M1964,54,75 A petición
K0385.25127M62512M19864,75 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33