Grupos de mercancía
Pies de posiciones, forma A superficie plana y endurecida
K0299_A

Pies de posiciones, forma A superficie plana y endurecida

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Indicación:Los pies de posiciones se utilizan para soportar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0299_A Pies de posiciones, forma A superficie plana y endurecida 136 kB

Planos

Pies de posiciones, forma A superficie plana y endurecida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBDGHSWCADAcc.PrecioPedir
K0299.106010A1110M61010 A petición
K0299.106020A1110M62010 A petición
K0299.108010A1313M81013 A petición
K0299.108015A1313M81513 A petición
K0299.108030A1313M83013 A petición
K0299.110010A1617M101017 A petición
K0299.110020A1617M102017 A petición
K0299.110040A1617M104017 A petición
K0299.112010A2019M121019 A petición
K0299.112025A2019M122519 A petición
K0299.112050A2019M125019 A petición
K0299.116015A2427M161527 A petición
K0299.116030A2427M163027 A petición
K0299.116060A2427M166027 A petición
K0299.120040A2932M204032 A petición
K0299.120080A2932M208032 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33