Grupos de mercadorias
Placas base em ferro fundido cinzento com ranhuras em T
K0800

Placas base em ferro fundido cinzento com ranhuras em T

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e de fixação retificadas.Indicação:As placas base de ranhura em T são usadas para a construção de dispositivos modulares. Essas placas base são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de máquinas.
As distâncias precisas das ranhuras nos sentidos longitudinal e transversal garantem fixações com valores muito altos de repetibilidade.
As duas perfurações direcionadas servem para alinhar a placa base sobre a mesa de máquinas.
Os furos de fixação são realizados de acordo com a mesa de máquinas do cliente.
Os pinos de posicionamento para marcar as placas base devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais com porcas T de encaixe para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho:
1) Furo de posicionamento
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0800 Placas base em ferro fundido cinzento com ranhuras em T 188 kB
 Indicaçõe técnica para posicionamento de elementos básicos 1,3 MB

Desenhos

Placas base em ferro fundido cinzento com ranhuras em T

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLB

HH4D2L6L9BN=Largura
da ranhura
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
NB=Quantidade
na direção
transversal
CADAces.PreçoEncomendar
K0800.314400606004006023305001001453 0,00 €
K0800.314500606005006023305001001454 0,00 €
K0800.314600606006006023305001001455 0,00 €
K0800.314400808004006023307001001473 0,00 €
K0800.314450909004506023308001001483 0,00 €
K0800.3145010010005006023309001001494 0,00 €
K0800.314601201200600602330110010014115 0,00 €
K0800.318400606004007530305001001853 0,00 €
K0800.318500606005007530305001001854 0,00 €
K0800.318600606006007530305001001855 0,00 €
K0800.318400808004007530307001001873 0,00 €
K0800.318450909004507530308001001883 0,00 €
K0800.3185010010005007530309001001894 0,00 €
K0800.318601201200600753030110010018115 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33