Grupos de mercadorias
Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos
K0803

Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.Indicação:Distância de intervalos de grade de 50 ± 0,02 mm.
Os cubos modulares de fixação com perfurações em intervalos são usados em centros de usinagem horizontais.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os cubos modulares de fixação são adaptados às mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento parafixar os pallets nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente. Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho:
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Particularidades:
RoHS

Desenhos

Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos
Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLHH1D

D1D2D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L11Quantidade
de furos
em intervalos
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
NB=Quantidade
na direção
transversal
CADAces.PreçoEncomendar
K0803.2120300503005005012M1220M12M10M121580250200-15010040-09657 0,00 €
K0803.2120400504005005012M1220M16M12M161815032030020020015055-2512877 0,00 €
K0803.2120400654006505012M1220M16M12M161815032030020020015055-25176710 0,00 €
K0803.2120500605006005012M1220M16M12M1618200400200-25020075-2520099 0,00 €
K0803.2120500755007505012M1220M16M12M1618200400200-25020075-25260912 0,00 €
K0803.2120630706307005012M1225M16M16M1618250500400-315200100-252881111 0,00 €
K0803.2120630856308505012M1225M16M16M1618250500400-315200100-253601114 0,00 €
K0803.2120800808008005012M1225M16M16M1618300640600400400300135-254201413 0,00 €
K0803.21208010080010005012M1225M16M16M1618300640600400400300135-255401417 0,00 €
K0803.212100100100010005512M1225M20M20M1618350800600200500400165400256841817 0,00 €
K0803.212100125100012505512M1225M20M20M1618350800600200500400165400258741822 0,00 €
K0803.2160300503005005016M1620M12M10M121580250200-15010040-09657 0,00 €
K0803.2160400504005005016M1620M16M12M161815032030020020015055-2512877 0,00 €
K0803.2160400654006505016M1620M16M12M161815032030020020015055-25176710 0,00 €
K0803.2160500605006005016M1620M16M12M1618200400200-25020075-2520099 0,00 €
K0803.2160500755007505016M1620M16M12M1618200400200-25020075-25260912 0,00 €
K0803.2160630706307005016M1625M16M16M1618250500400-315200100-252881111 0,00 €
K0803.2160630856308505016M1625M16M16M1618250500400-315200100-253601114 0,00 €
K0803.2160800808008005016M1625M16M16M1618300640600400400300135-254201413 0,00 €
K0803.21608010080010005016M1625M16M16M1618300640600400400300135-255401417 0,00 €
K0803.216100100100010005516M1625M20M20M1618350800600200500400165400256841817 0,00 €
K0803.216100125100012505516M1625M20M20M1618350800600200500400165400258741822 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33