Grupos de mercadorias
Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento com ranhuras em T
K0803

Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.Indicação:Os cubos modulares de fixação com ranhuras em T são usados em máquinas horizontais para a construção de dispositivos modulares. As distâncias precisas das ranhuras nos sentidos longitudinal e transversal garantem valores muito altos de repetibilidade nos processos de fixação. Os cubos modulares de fixação são adaptados às mesas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980. Os pinos de posicionamento para fixar os paletes nas mesas coordenadas, de acordo com a norma DIN 55201, devem ser encomendados separadamente. Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento. Dimensões adicionais sob consulta.Indicação de desenho:
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0803 Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento com ranhuras em T 359 kB
 Indicaçõe técnica para posicionamento de elementos básicos 1,3 MB

Desenhos

Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento com ranhuras em T
Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento com ranhuras em T

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLHH4H1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L9L11BN=Largura
da ranhura
NB=Quantidade
na direção
transversal
CADAces.PreçoEncomendar
K0803.314040050400500235020M16M12M161815032030020020015055-10025143 0,00 €
K0803.314040065400650235020M16M12M161815032030020020015055-10025144 0,00 €
K0803.314050060500600235020M16M12M1618200400200-25020075-10025144 0,00 €
K0803.314050075500750235020M16M12M1618200400200-25020075-10025145 0,00 €
K0803.314063070630700235025M16M16M1618250500400-315200100-12525144 0,00 €
K0803.314063085630850235025M16M16M1618250500400-315200100-12525145 0,00 €
K0803.314080080800800235025M16M16M1618300640600400400300135-15025144 0,00 €
K0803.3140801008001000235025M16M16M1618300640600400400300135-15025145 0,00 €
K0803.31410010010001000235525M20M20M161835080060020050040016540016025145 0,00 €
K0803.31410012510001250235525M20M20M161835080060020050040016540016025146 0,00 €
K0803.318040050400500305020M16M12M161815032030020020015055-10025183 0,00 €
K0803.318040065400650305020M16M12M161815032030020020015055-10025184 0,00 €
K0803.318050060500600305020M16M12M1618200400200-25020075-10025184 0,00 €
K0803.318050075500750305020M16M12M1618200400200-25020075-10025185 0,00 €
K0803.318063070630700305025M16M16M1618250500400-315200100-12525184 0,00 €
K0803.318063085630850305025M16M16M1618250500400-315200100-12525185 0,00 €
K0803.318080080800800305025M16M16M1618300640600400400300135-15025184 0,00 €
K0803.3180801008001000305025M16M16M1618300640600400400300135-15025185 0,00 €
K0803.31810010010001000305525M20M20M161835080060020050040016540016025185 0,00 €
K0803.31810012510001250305525M20M20M161835080060020050040016540016025186 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33