Grupos de mercadorias
Cantoneiras de fixação unilateral em ferro fundido cinzento versão larga com ranhuras em T
K1531

Cantoneiras de fixação unilateral em ferro fundido cinzento...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.Indicação:As cantoneiras de fixação são adequadas para posicionar e fixar verticalmente peças de trabalho e dispositivos. Estas cantoneiras de fixação com ranhuras em T proporcionam uma solução rápida e econômica para instalar sistemas de fixação para peças de trabalho com elementos de fixação padronizados. As distâncias precisas das ranhuras nos sentidos longitudinal e transversal garantem fixações com valores altos de repetibilidade.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Indicação de desenho:
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1531 Cantoneiras de fixação unilateral em ferro fundido cinzento versão larga com ranhuras em T 252 kB
 Indicaçõe técnica para posicionamento de elementos básicos 1,3 MB

Desenhos

Cantoneiras de fixação unilateral em ferro fundido cinzento versão larga com ranhuras em T

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLB

HH4L2B2B3H1H2L8L9BN=Largura
da ranhura
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
NB=Quantidade
na direção
transversal
CADAces.PreçoEncomendar
K1531.31430223030022030023250901003050601001422 0,00 €
K1531.31440284040030040023320901603050601001433 0,00 €
K1531.31450345050035050023400902003550601001444 0,00 €
K1531.314634363630450630235001002504065651251444 0,00 €
K1531.3148052808005508002364011532045100751501444 0,00 €
K1531.31830223030022030030250901003050601001822 0,00 €
K1531.31840284040030040030320901603050601001833 0,00 €
K1531.31850345050035050030400902003550601001844 0,00 €
K1531.318634363630450630305001002504065651251844 0,00 €
K1531.3188052808005508003064011532045100751501844 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33