Grupos de mercadorias
Pallets em ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas
K0806

Pallets em ferro fundido cinzento com superfícies de fixação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e de fixação retificadas.Indicação:Os paletes com superfícies de fixação pré-usinadas oferecem uma solução rápida e econômica para a fabricação de estruturas básicas com perfurações específicas em intervalos ou individuais. Eles são adaptados às mesas coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980. Os pinos de posicionamento para encaixe dos paletes sobre as mesas, de acordo com a norma DIN 55201, devem ser encomendados separadamente. Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento. Dimensões adicionais sob consulta.Indicação de desenho:
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0806 Pallets em ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas 291 kB
 Indicaçõe técnica para posicionamento de elementos básicos 1,3 MB

Desenhos

Pallets em ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas
Pallets em ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLH

D3D4L2L3L4L5L6L7L10CADAces.PreçoEncomendar
K0806.100404040050M16M1232030020020015055- 0,00 €
K0806.100505050050M16M12400200-25020075- 0,00 €
K0806.100636363050M16M16500400200315200100- 0,00 €
K0806.100808080050M16M16640600400400300135320 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33