Grupos de mercadorias
Placas base em ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos
K0800

Placas base em ferro fundido cinzento com perfurações em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e de fixação retificadas.Indicação:Distância de intervalos de grade de 50 ± 0,02 mm.
As placas base com perfurações em intervalos são usadas para a construção de dispositivos modulares. Estas placas base são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de máquinas.
As duas perfurações direcionadas servem para alinhar a placa base sobre a mesa de máquinas.
Os furos de fixação são realizados de acordo com a mesa de máquinas do cliente.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os pinos de posicionamento para marcar as placas base devem ser encomendados separadamente.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho:
1) Furo de posicionamento
Particularidades:
RoHS

Desenhos

Placas base em ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLBHL6D

D1D2N1=Quantidade
de furos
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
NB=Quantidade
na direção
transversal
CADAces.PreçoEncomendar
K0800.212400606004005050012M123096117 0,00 €
K0800.212500606005005050012M1230120119 0,00 €
K0800.212600606006005050012M12301441111 0,00 €
K0800.212400808004005070012M1230128157 0,00 €
K0800.212450909004505080012M1230158178 0,00 €
K0800.2125010010005005090012M1230200199 0,00 €
K0800.21260120120060050110012M12302882311 0,00 €
K0800.216400606004005050016M163096117 0,00 €
K0800.216500606005005050016M1630120119 0,00 €
K0800.216600606006005050016M16301441111 0,00 €
K0800.216400808004005070016M1630128157 0,00 €
K0800.216450909004505080016M1616158178 0,00 €
K0800.2165010010005005090016M1630200199 0,00 €
K0800.21660120120060050110016M16302882311 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33