Grupos de mercadorias
Níveis circulares olho de boi no modelo cilindrico, forma B com pino roscado
K1155_B

Níveis circulares olho de boi no modelo cilindrico, forma B com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Suporte em latão.
Estrutura do nível em poliamida.
Versão:niquelado e altamente polido.Indicação:Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Na forma B, eles podem ser fixados com ajuda de um pino roscado.
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- O nível circular olho de boi é ajustado na borda de apoio do suporte do nível
- Encontram-se à disposição diferentes pinos roscados para seleção
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
Faixa de temperatura:-35 °C até +55 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1155_B Níveis circulares olho de boi no modelo cilindrico, forma B com pino roscado 164 kB

Desenhos

Níveis circulares olho de boi no modelo cilindrico, forma B com pino roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1

D2D4HH1SensibilidadeCADAces.PreçoEncomendar
K1155.2140730B1410M47,5530' 0,00 €
K1155.2181230B1812M612530' 0,00 €
K1155.2201230B2014M512830' 0,00 €
K1155.2301530B3021M8151030' 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33