Grupos de mercadorias
Níveis circulares olho de boi no modelo cilíndrico
K1155

Níveis circulares olho de boi no modelo cilíndrico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Suporte em latão.
Estrutura do nível em poliamida.
Versão:niquelado e altamente polido.Indicação:Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Na forma B, eles podem ser fixados com ajuda de um pino roscado.
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- O nível circular olho de boi é ajustado na borda de apoio do suporte do nível
- Encontram-se à disposição diferentes pinos roscados para seleção
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
Faixa de temperatura:-35 °C até +55 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1155 Níveis circulares olho de boi no modelo cilíndrico 209 kB

Desenhos (visão geral)

Níveis circulares olho de boi no modelo cilíndrico

Níveis circulares olho de boi no modelo cilindrico, forma A

mais informações

Desenhos

Níveis circulares olho de boi no modelo cilindrico, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1

D2HSensibilidadeCADAces.PreçoEncomendar
K1155.1140930A14109,530' 0,00 €
K1155.1181130A18121130' 0,00 €
K1155.1201230A20141230' 0,00 €
K1155.1301530A30211530' 0,00 €

Níveis circulares olho de boi no modelo cilindrico, forma B com pino roscado

mais informações

Desenhos

Níveis circulares olho de boi no modelo cilindrico, forma B com pino roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1

D2D4HH1SensibilidadeCADAces.PreçoEncomendar
K1155.2140730B1410M47,5530' 0,00 €
K1155.2181230B1812M612530' 0,00 €
K1155.2201230B2014M512830' 0,00 €
K1155.2301530B3021M8151030' 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33