Grupos de mercadorias
Níveis circulares olho de boi no modelo cilindrico, forma A
K1155_A

Níveis circulares olho de boi no modelo cilindrico, forma A

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Suporte em latão.
Estrutura do nível em poliamida.
Versão:niquelado e altamente polido.Indicação:Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Na forma B, eles podem ser fixados com ajuda de um pino roscado.
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- O nível circular olho de boi é ajustado na borda de apoio do suporte do nível
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
Faixa de temperatura:-35 °C até +55 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1155_A Níveis circulares olho de boi no modelo cilindrico, forma A 208 kB

Desenhos

Níveis circulares olho de boi no modelo cilindrico, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1

D2HSensibilidadeCADAces.PreçoEncomendar
K1155.1140930A14109,530' 0,00 €
K1155.1181130A18121130' 0,00 €
K1155.1201230A20141230' 0,00 €
K1155.1301530A30211530' 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33