Grupos de mercadorias
Nível circular olho de boi em plástico
K1157

Nível circular olho de boi em plástico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliamida.Versão:cores de marfim.
Indicação:Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Possuem anel de contraste preto interno, para melhor contorno da bolha.
- Ponta saliente no lado inferior.
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
Faixa de temperatura:-35 °C até +55 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1157 Nível circular olho de boi em plástico 189 kB

Desenhos

Nível circular olho de boi em plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1

HSensibilidadeCADAces.PreçoEncomendar
K1157.12072012720' 0,00 €
K1157.140730147,730' 0,00 €
K1157.150720157,720' 0,00 €
K1157.180930189,230' 0,00 €
K1157.2010402010,640' 0,00 €
K1157.2512302511,530' 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33