Grupos de mercadorias
Níveis circulares olho de boi com borda para embutir
K1152

Níveis circulares olho de boi com borda para embutir

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Suporte em latão.
Estrutura do nível em poliamida.
Versão:niquelado e altamente polido.Indicação:Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- O nível circular olho de boi é ajustado na parte inferior do flange
- Borda com ranhuras para embutir
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
Faixa de temperatura:-35 °C até +55 °C.Montagem:- Efetue a medição do corpo do nível
- A montagem é efetuada através do pressionamento do nível; furo 0,02 mm a 0,03 mm menor do que o Ø do corpo do nível
- O chanfro no furo correspondente facilita a montagem
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1152 Níveis circulares olho de boi com borda para embutir 246 kB

Desenhos

Níveis circulares olho de boi com borda para embutir

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2HH1SensibilidadeCADAces.PreçoEncomendar
K1152.18103020181210830' 0,00 €
K1152.20123025201412930' 0,00 €
K1152.281330302820131030' 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33