Grupos de mercadorias
Níveis tubulares para aparafusamento
K1158

Níveis tubulares para aparafusamento

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Suporte latão.
Nível tubular em vidro.
Versão:niquelado e altamente polido. Forma B preto anodizado.Indicação:Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Os níveis tubulares podem ser fixados por meio de dois furos.
- Forma A: um visor
- Forma B: três visores
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
Faixa de temperatura:-35 °C até +55 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1158 Níveis tubulares para aparafusamento 207 kB

Desenhos (visão geral)

Níveis tubulares para aparafusamento

Nível tubular no modelo para aparafusamento, forma A, um visor

mais informações

Desenhos

Nível tubular no modelo para aparafusamento, forma A, um visor

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD4H

H1LL1L2SensibilidadeCADAces.PreçoEncomendar
K1158.1571350A12,34,513157374550' 0,00 €

Nível tubular no modelo para aparafusamento, forma B, três visores

mais informações

Desenhos

Nível tubular no modelo para aparafusamento, forma B, três visores

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD4H

H1LL1L2SensibilidadeCADAces.PreçoEncomendar
K1158.2571305B12,34,51315737455' 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33