Groupes de marchandise

Tampons en caoutchouc

retour

Amortisseur en caoutchouc

Les éléments d'amortissement comme les amortisseurs en caoutchouc ou les amortisseurs en caoutchouc et métal absorbent l'énergie cinétique des modules. Les embouts en acier ou en inox assurent un montage optimal des amortisseurs en caoutchouc.
Tampon en acier ou Inox et caoutchouc, type C
Champs d'application pour les amortisseurs en caoutchouc

Les amortisseurs en caoutchouc sont utilisés pour la construction de machines et de modules, pour les machines spéciales et dans la technique de transport. Ce sont des éléments de construction très répandus pour stocker des groupes et pour servir de butée et limiter le débattement des masses mobiles. Ils sont idéaux comme amortisseurs de vibrations pour les moteurs, compresseurs, pompes et machines de test, ou comme amortisseurs de butée pour les systèmes porteurs.

Tampon en caoutchouc type AT taillé
Modèles

Les amortisseurs en caoutchouc existent en différents modèles et en différentes duretés shore. KIPP les propose principalement en association de matériaux dans la version amortisseurs métal et caoutchouc (caoutchouc naturel, acier ou inox). Différents types sont prévus pour certaines applications. Les amortisseurs de butée en caoutchouc, par exemple, permettent d'amortir et d'atténuer les chocs – exerçant une limitation de course élastique. Les éléments avec contour en caoutchouc taillé réduisent les fortes sollicitations exercées sur les bords du caoutchouc en cas de débattement radial. Les amortisseurs en caoutchouc sont disponibles chez KIPP en différentes formes, comme les cylindres en caoutchouc, les boules en caoutchouc, les amortisseurs filetés en caoutchouc, et avec différentes dimensions de filetage, par exemple l'amortisseur en caoutchouc M8 ou l'amortisseur en caoutchouc M6, l'amortisseur de butée conique ou l'amortisseur de porte.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33