Groupes de marchandise

Manette indexable

retour

Manette indexable

Depuis plus de 60 ans, HEINRICH KIPP WERK est célèbre pour ses manettes indexables, que l'on peut aussi appeler des culbuteurs. Les manettes indexables KIPP sont fiables, solides et polyvalentes.
Elles sont principalement utilisées dans la construction de machines pour le serrage d'appareils ou de composants mécaniques. Mais les manettes indexables peuvent aussi être utilisées comme éléments de commande pour la construction d'installations. Dans des secteurs comme la rééducation, la médecine et la fabrication de meubles, elles servent souvent à serrer divers éléments de construction.
Manette indexable taraudée KIPP

Modèles de manettes indexables

Si les domaines d'emploi sont très variés, le choix de manettes indexables KIPP l'est aussi. Elles se composent d'une poignée de manutention munie d'un insert (taraudé ou fileté).
En fonction de leur utilisation, les manettes indexables existent en des variantes qui se distinguent par leurs diamètres de taraudage et de filetage. Les matériaux employés sont en règle générale l'acier, l'acier inoxydable, le zinc injecté haute pression, le plastique et le plastique injecté renforcé de fibre de verre. De nombreux modèles de manettes indexables sont disponibles de série dans différentes couleurs, par ex. en noir, rouge, orange ou argent métallisé.
Manette indexable rouge

Fonctionnement des manettes indexables

Le fonctionnement d'une manette indexable est simple : le soulèvement de la poignée libère la manette indexable d'une denture ; la manette peut alors être réglée librement. Lorsque la poignée est relâchée, la manette se réenclenche automatiquement. Elle peut à présent être manœuvrée à la main pour serrer ou desserrer une pièce, ou pour ajuster la position d'un élément de machine. La manette indexable et le levier de serrage sont d'origine sur la machine – pour le serrage ou le positionnement.
Parmi les autres domaines d'utilisation, on compte la construction de dispositifs, par ex. pour fixer rapidement des plaques de montage, ou encore la construction d'outils, dans laquelle on utilise des manettes indexables KIPP pour exercer une tension sur des composants d'outil. Elles sont également utiles pour le montage de profilés.
Il existe d'autres éléments de serrage KIPP, comme les sauterelles ou les leviers de serrage.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33