Groupes de marchandise

Doigt d’indexage

retour

Doigt d’indexage

Les doigts d'indexage, également appelés boulons d'arrêt, font partie des composants de construction normalisés, qui permettent un ajustement rapide des composants machine mobiles. Une traction sur le bouton de traction ou la bague de traction permet de retirer une tige de la contre-pièce, afin de placer les composants machine dans la positon correspondante, puis de les bloquer à nouveau dans cette position. KIPP vous fournit des boulons d'arrêt dans différentes tailles, formes et matériaux. Nous vous garantissons ainsi un fonctionnement irréprochable des produits ainsi qu'une qualité et une résistance élevées.
Doigts d'indexage pour diverses applications
Les boulons d'arrêt de KIPP sont utilisés dans des dispositifs pivotants ou tournants, ainsi que pour le positionnement en butée. En plus de la prise en main facile, ils se distinguent essentiellement par la longévité et la qualité des doigts d'indexage. Sur nos doigts d'indexage, nous veillons donc à leur fonctionnement précis et à un leur enclenchement sécurisé en position de fin de course – et ce indépendamment du fait que le doigt soit vissé dans un filetage existant ou soudé pour former un modèle lisse. Ainsi, même les forces transversales les plus élevées n'ont aucune influence pendant l'usinage et une autre position d'indexation s'obtient seulement en tirant sur le bouton.
Mode de fonctionnement des boulons d'arrêt
Pour garantir une stabilité et une résistance à la corrosion élevées, les doigts d'indexage KIPP sont fabriqués en inox. Un bouton de manœuvre en plastique ou en inox garantit une manipulation simple et pratique des doigts coniques et cylindriques. Et pour que même le montage sur des structures en tôle et des pièces à paroi fine ne présente aucun problème, KIPP a en outre développé un doigt spécial à écrou plat. Tous les doigts d'indexage sont disponibles dans les longueurs de tige et diamètres de doigt courants.

Sur demande, KIPP réalise également des doigts d'indexage verrouillables dans différentes solutions spéciales.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33