Группы товаров
Сменные плиты из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями
K0801

Сменные плиты из серого чугуна с предварительно обработанными...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Опорные поверхности и поверхности зажима шлифованные.Указание:Сменные плиты с предварительно обработанными рабочими поверхностями используются вместе с двусторонними угольниками для закрепления заготовок. Сменные плиты фиксируют и крепят с обеих сторон угольника для закрепления заготовки. Это позволяет производить рациональную замену зажимных приспособлений. Сменные плиты могут быть обработаны по спецификации заказчика.Указание на чертеже:
1) Сквозное отверстие для винта с цилиндрической головкой DIN 912, M16
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0801 Сменные плиты из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями 125 kB

Чертежи

Сменные плиты из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаL

HH3L2Количество
крепежных
отверстий
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0801.1004040400403703505 по запросу
K0801.1005050500404704507 по запросу
K0801.1006363630406005807 по запросу
K0801.1008080800507707507 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Базовые плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Базовые плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Плиты из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0806

Плиты из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0806

Плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0806

Плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с Т-образными пазами

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с Т-образными пазами

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с координатно-фиксирующими отверстиями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с координатно-фиксирующими отверстиями

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33