Группы товаров
Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями
K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Прецизионно обработанные опорные поверхности и плоскости зажима.
Плоскости зажима предварительно обработаны с припуском 0,5 мм.
Указание:Кубы для закрепления заготовки с предварительно обработанными рабочими поверхностями позволяют быстро и экономично скомпоновать корпуса со специальными координатно-фиксирующими или нестандартными отверстиями. Опора обработана начисто под монтаж на столе станка. Четыре рабочих поверхности могут быть обработаны силами заказчика до чистового размера. Кубы для закрепления заготовки подходят для столов металлообрабатывающих станков стандарта DIN55201 и JIS6337-1980.
Базирующие пальцы для фиксации плит на столах станков стандарта DIN 55201 заказывать отдельно.
В комплект поставки входят рым-болты для транспортировки.
Другие габаритные размеры по запросу.
Указание на чертеже:
1) Сквозное отверстие для винта с цилиндрической головкой DIN 912 (D3/D4)
Особенности:
RoHS

Чертежи

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями
Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L11CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0805.1000300503005005020M12M10M1215151250200-150100400 по запросу
K0805.1000400504005005020M16M12M16182513203002002001505525 по запросу
K0805.1000400654006505020M16M12M16182513203002002001505525 по запросу
K0805.1000500605006005020M16M12M1618301400200-2502007525 по запросу
K0805.1000500755007505020M16M12M1618301400200-2502007525 по запросу
K0805.1000630706307005025M16M16M1618351500400-31520010025 по запросу
K0805.1000630856308505025M16M16M1618351500400-31520010025 по запросу
K0805.1000800808008005025M16M16M161850164060040040030013525 по запросу
K0805.10008010080010005025M16M16M161850164060040040030013525 по запросу
K0805.100100100100010005525M20M20M1618601800200-50040016525 по запросу
K0805.100100125100012505525M20M20M1618601800200-50040016525 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Базовые плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Базовые плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Плиты из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0806

Плиты из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0806

Плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0806

Плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с Т-образными пазами

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с Т-образными пазами

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с координатно-фиксирующими отверстиями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с координатно-фиксирующими отверстиями

Крепежные стойки из серого чугуна, 6-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K1534

Крепежные стойки из серого чугуна, 6-сторонние
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33