Группы товаров
Крепежные стойки из серого чугуна, 8-сторонние с координатно-фиксирующими отверстиями
K1535

Крепежные стойки из серого чугуна, 8-сторонние с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Опорные поверхности и поверхности зажима прецизионно обработанные.Указание:Шаг координатной сетки 50 ±0,02 мм.
Зажимные стойки с координатно-фиксирующими отверстиями используются на горизонтальных обрабатывающих центрах.
Координатно-фиксирующие отверстия с буквенно-цифровыми обозначениями гарантируют точное взаимное расположение зажимных элементов при повторном применении.
Зажимные стойки подходят для столов металлообрабатывающих станков стандарта DIN 55201 и JIS6337-1980.
Базирующие пальцы для фиксации плит на столах станков стандарта DIN 55201 заказываются отдельно.
Пробки для закрывания координатно-фиксирующих отверстий заказываются отдельно.
В комплект поставки входят рым-болты для транспортировки.
Другие размеры по запросу.
По запросу:Другие размеры.Указание на чертеже:
1) Растровое отверстие
2) Сквозное отверстие для винта с цилиндрической головкой DIN 912 (D3/D4)
Особенности:
RoHS

Чертежи

Крепежные стойки из серого чугуна, 8-сторонние с координатно-фиксирующими отверстиями
Крепежные стойки из серого чугуна, 8-сторонние с координатно-фиксирующими отверстиями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLH

L1DD1D2D3D4D5H1L2L3L4L5L6L7L8Количество
растровых
отверстий
NL=количество
в продольном
направлении
NB=количество
в поперечном
направлении
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1535.2124005040050025012M1220M16M12M16503203002002001505510312817 по запросу
K1535.2124006540065025012M1220M16M12M165032030020020015055103176110 по запросу
K1535.2125006050060030012M1220M16M12M1650400200-2502007512416019 по запросу
K1535.2125007550075030012M1220M16M12M1650400200-25020075124208112 по запросу
K1535.2126307063070035012M1225M16M16M1650500400-315200100145192111 по запросу
K1535.2126308563085035012M1225M16M16M1650500400-315200100145240114 по запросу
K1535.2128008080080050012M1225M16M16M1650640600400400300135207448313 по запросу
K1535.21280100800100050012M1225M16M16M1650640600400400300135207576317 по запросу
K1535.2164005040050025016M1620M16M12M16503203002002001505510312817 по запросу
K1535.2164006540065025016M1620M16M12M165032030020020015055103176110 по запросу
K1535.2165006050060030016M1620M16M12M1650400200-2502007512416019 по запросу
K1535.2165007550075030016M1620M16M12M1650400200-25020075124208112 по запросу
K1535.2166307063070035016M1625M16M16M1650500400-315200100145192111 по запросу
K1535.2166308563085035016M1625M16M16M1650500400-315200100145240114 по запросу
K1535.2168008080080050016M1625M16M16M1650640600400400300135207448313 по запросу
K1535.21680100800100050016M1625M16M16M1650640600400400300135207576317 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Базовые плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Базовые плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Плиты из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0806

Плиты из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0806

Плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0806

Плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с Т-образными пазами

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с Т-образными пазами

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с координатно-фиксирующими отверстиями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с координатно-фиксирующими отверстиями

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33