Группы товаров
Односторонние широкие угольники для закрепления заготовки, из серого чугуна, с Т-образными пазами
K1531

Односторонние широкие угольники для закрепления заготовки, из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Опорные поверхности и поверхности зажима прецизионно обработанные.Указание:Угольники для закрепления заготовки предназначены для базирования и закрепления заготовок и приспособлений в вертикальной плоскости. Угольники для закрепления заготовки с Т-образными пазами позволяют быстро и экономично компоновать приспособления для зажима заготовок с использованием стандартизованных зажимных элементов. Точные расстояния между пазами в продольном и поперечном направлении гарантируют особо высокую точность повторных установок.
В комплект поставки входят рым-болты для транспортировки.
Указание на чертеже:
1) Сквозное отверстие для винта с цилиндрической головкой DIN 912
Особенности:
RoHS

Чертежи

Односторонние широкие угольники для закрепления заготовки, из серого чугуна, с Т-образными пазами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLB

HH4L2B2B3H1H2L8L9BN=ширина пазаNL=количество
в продольном
направлении
NB=количество
в поперечном
направлении
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1531.31430223030022030023250901003050601001422 по запросу
K1531.31440284040030040023320901603050601001433 по запросу
K1531.31450345050035050023400902003550601001444 по запросу
K1531.314634363630450630235001002504065651251444 по запросу
K1531.3148052808005508002364011532045100751501444 по запросу
K1531.31830223030022030030250901003050601001822 по запросу
K1531.31840284040030040030320901603050601001833 по запросу
K1531.31850345050035050030400902003550601001844 по запросу
K1531.318634363630450630305001002504065651251844 по запросу
K1531.3188052808005508003064011532045100751501844 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Базовые плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Базовые плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Плиты из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0806

Плиты из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0806

Плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0806

Плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с Т-образными пазами

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с Т-образными пазами

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с координатно-фиксирующими отверстиями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с координатно-фиксирующими отверстиями

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33