Группы товаров
Базовые плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями
K0800

Базовые плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Опорные поверхности и поверхности зажима шлифованные.Указание:Шаг координатной сетки 50 ±0,02 мм.
Базовые плиты с координатно-фиксирующими отверстиями используются для компоновки модульных приспособлений. Базовые плиты позиционируют и закрепляют непосредственно на столах станков.
Два ориентирующих отверстия служат для выверки базовой плиты на столе станка.
Подходящие крепежные отверстия изготавливаются заказчиком в соответствии с исполнением стола станка.
Координатно-фиксирующие отверстия с буквенно-цифровыми обозначениями гарантируют точное взаимное расположение зажимных элементов при повторном применении.
Базирующие пальцы для фиксации базовых плит заказываются отдельно.
Пробки для закрывания координатно-фиксирующих отверстий заказываются отдельно.
В комплект поставки входят рым-болты для транспортировки.
Другие габаритные размеры по запросу.
Указание на чертеже:
1) Позиционирующее отверстие
Особенности:
RoHS

Чертежи

Базовые плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLBHL6D

D1D2N1=Количество
растровых отв
NL=количество
в продольном
направлении
NB=количество
в поперечном
направлении
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0800.212400606004005050012M123096117 по запросу
K0800.212500606005005050012M1230120119 по запросу
K0800.212600606006005050012M12301441111 по запросу
K0800.212400808004005070012M1230128157 по запросу
K0800.212450909004505080012M1230158178 по запросу
K0800.2125010010005005090012M1230200199 по запросу
K0800.21260120120060050110012M12302882311 по запросу
K0800.216400606004005050016M163096117 по запросу
K0800.216500606005005050016M1630120119 по запросу
K0800.216600606006005050016M16301441111 по запросу
K0800.216400808004005070016M1630128157 по запросу
K0800.216450909004505080016M1616158178 по запросу
K0800.2165010010005005090016M1630200199 по запросу
K0800.21660120120060050110016M16302882311 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Базовые плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Плиты из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0806

Плиты из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0806

Плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0806

Плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с Т-образными пазами

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с Т-образными пазами

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с координатно-фиксирующими отверстиями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с координатно-фиксирующими отверстиями

Крепежные стойки из серого чугуна, 6-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K1534

Крепежные стойки из серого чугуна, 6-сторонние
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33