Группы товаров
Плиты из серого чугуна с Т-образными пазами
K0806

Плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Опорные поверхности и поверхности зажима шлифованные.Указание:Плиты с T-образными пазами используются для компоновки модульных приспособлений. Плиты базируют и закрепляют непосредственно на столах станков.
Точные расстояния между пазами в продольном и поперечном направлении гарантируют особо высокую точность повторных установок.
Плиты подходят для столов металлообрабатывающих станков стандарта DIN 55201 и для столов станков стандарта JIS6337-1980.
Базирующие пальцы для фиксации плит на столах станков стандарта DIN 55201 заказываются отдельно.
В комплект поставки входят рым-болты с пазовыми сухарями для транспортировки.
Другие габаритные размеры по запросу.
Указание на чертеже:
1) Сквозное отверстие для винта с цилиндрической головкой DIN 912 (D3/D4)
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0806 Плиты из серого чугуна с Т-образными пазами 326 kB
 Техническое указание для позиционирования основных элементов 1,3 MB

Чертежи

Плиты из серого чугуна с Т-образными пазами
Плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLH

H4D3D4L2L3L4L5L6L7L9L10BN=ширина пазаNL=количество
в продольном
направлении
NB=количество
в поперечном
направлении
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0806.31440404006023M16M123203002002001505580-1444 по запросу
K0806.31450505006023M16M12400200-25020075100-1444 по запросу
K0806.31463636306023M16M16500400200315200100125-1444 по запросу
K0806.31480808006023M16M166406004004003001351603201444 по запросу
K0806.31840404007530M16M123203002002001505580-1844 по запросу
K0806.31850505007530M16M12400200-25020075100-1844 по запросу
K0806.31863636307530M16M16500400200315200100125-1844 по запросу
K0806.31880808007530M16M166406004004003001351603201844 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Базовые плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Базовые плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Плиты из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0806

Плиты из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0806

Плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с Т-образными пазами

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с Т-образными пазами

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с координатно-фиксирующими отверстиями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с координатно-фиксирующими отверстиями

Крепежные стойки из серого чугуна, 6-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K1534

Крепежные стойки из серого чугуна, 6-сторонние
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33