Gruppi merceologici
Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto ganascia per morsa liscia
K0973

Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto ganascia per morsa...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Piastre base e ganasce in acciaio da cementazione.
Ganasce per morsa in acciaio per utensili.
Versione:Morse brunite.
Ganasce per morsa in finitura naturale.
Nota:Grazie alla semplicità d'uso e alla velocità di regolazione mediante una scala graduata, le ganasce per morsa possono essere adattate in modo rapido e sicuro ai nuovi pezzi da lavorare.
Il pezzo da lavorare è sempre perfettamente centrato grazie alla struttura simmetrica del dispositivo di serraggio a 5 assi.

Grazie all'accessibilità ottimale al pezzo da lavorare, è possibile utilizzare utensili standard corti. Ciò consente di ridurre considerevolmente i costi per gli utensili.

Effetto discendente con profondità di serraggio >5 mm.
Sono possibili larghezze di serraggio da 20 a 320 mm.
Montaggio:La morsa a 5 assi compatta può essere assemblata su tavolo scanalato a T, su sistemi modulari e, mediante una flangia di adattamento, sui sistemi di bloccaggio a punto zero convenzionali.Accessori:Listelli di appoggio K0974
Ganasce per morsa K0975
Ganascia oscillante K0988
Ganascia centrale K0987
Giunto per serraggio a croce K0992

Ordinare separatamente i listelli di appoggio e le ganasce per morsa con pin.
FornituraPiastra di base K0994
Griffa K0976
Albero di prolunga K0990.060
Albero di prolunga K0990.120
Albero adattatore K0991.060
Albero adattatore K0991.120
Stelo K0940.999.002
Madrevite K0940.999.003
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0973 Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto ganascia per morsa liscia 263 kB
 Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto 2,7 MB

Disegni

Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto ganascia per morsa liscia

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABCHLForza di trazione
max. kN
Vite a spallamento
corrispondente
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0973.12400090150070908/312/1757,552K0815.1205521,96  su richiesta
K0973.1240012515001051258/312/175852K0815.1205530,16  su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33