Gruppi merceologici
Ganascia oscillante Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto
K0988

Ganascia oscillante Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio da cementazione.
Ganasce per morsa in acciaio per utensili.
Versione:Corpo base brunito.
Ganasce per morsa temprate, non trattate.
Nota:Le ganasce oscillanti vengono utilizzate per bloccare pezzi da lavorare obliqui.
Le ganasce delle morse oscillanti possono essere ruotate di ±4°.
Le ganasce oscillanti possono essere utilizzate anche come ganasce fisse.
Modello stabile con 2 viti di fissaggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0988 Ganascia oscillante Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto 258 kB
 Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto 2,7 MB

Disegni

Ganascia oscillante Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BPeso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0988.09015010906 0,00 €
K0988.125150101258,77 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33