Gruppi merceologici
Ganasce centrale Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto
K0987

Ganasce centrale Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio da cementazione.
Ganasce per morsa in acciaio per utensili.
Versione:Corpo base brunito.
Ganasce per morsa temprate, non trattate.
Nota:Le ganasce centrali vengono utilizzate per bloccare contemporaneamente 2 pezzi da lavorare.
La ganascia centrale può essere spostata in base alle dimensioni del pezzo da lavorare. È possibile bloccare 2 pezzi da lavorare di dimensioni diverse.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0987 Ganasce centrale Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto 278 kB
 Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto 2,7 MB

Disegni

Ganasce centrale Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BPeso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0987.0901500903,38 0,00 €
K0987.12515001254,94 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33