|
|
K0989Kit di serraggio per parti rotonde |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili.Versione:Ganascia per morsa temprata, lucida. Pin temprati, bruniti.Nota:Per il serraggio di pezzi da lavorare rotondi. Corsa di serraggio massima delle ganasce di 1 mm.
Fornitura in coppia.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | B | Campo di serraggio min. - max. | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0989.09035 | 90 | 20 mm - 250 mm |  | | 0,00 € | | K0989.12535 | 125 | 20 mm - 320 mm |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|