Gruppi merceologici
Piastre di base morsa a 5 assi KIPPflexX
K1556

Piastre di base morsa a 5 assi KIPPflexX

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le piastre d'appoggio hanno svariate possibilità di collegamento. Grazie alle scanalature adattabili sul lato inferiore è possibile allinearsi direttamente alla tavola della macchina mediante tasselli adattabili. Un fissaggio tramite fori modulari 12F7 è possibile anche per il passo di 50 mm. Sull'inserto laterale è possibile utilizzare staffe di serraggio o tensionatori separati. Analogamente, la piastra d'appoggio è adatta per tutti i sistemi di bloccaggio a punto zero con calibro di 52/96/200 mm.
Un'ulteriore possibilità di allineamento è rappresentata dal foro centrale integrato. In questo caso, la centratura avviene mediante perni centrali sulla tavola della macchina.
Materiale:Acciaio da cementazione.Versione:Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota:Altre informazioni sui prodotti sono riportate nelle istruzioni di utilizzo.Su richiesta:altre dimensioni.Uso:Adatto alle tavole con cave a T, elementi base con fori modulari e sistemi di bloccaggio a punto zero.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1556 Piastre di base morsa a 5 assi KIPPflexX 659 kB

Disegni

Piastre di base morsa a 5 assi KIPPflexX
Piastre di base morsa a 5 assi KIPPflexX

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

HLL1L2H3H4H5H6DD2EG1G2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1556.0902809053280-2505,51861125H712H652M12M8 su richiesta
K1556.09040090534001503505,51861125H712H652M12M8 su richiesta
K1556.12528012553280-2505,51861125H716H696M12M10 su richiesta
K1556.125400125534001503505,51861125H716H696M12M10 su richiesta
K1556.125630125536302004505,51861125H716H696M12M10 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33