Gruppi merceologici
Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma G
K1368_G

Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Protezione dei bordi in EPDM o PVC.
Guarnizione in gomma espansa EPDM.
Versione:colore nero.Nota:Oltre alla protezione dei bordi, questi profili svolgono anche una funzione di tenuta contro umidità, polvere e sporcizia per altri elementi, come porte, sportelli o coperture di alloggiamenti. A seconda della forma del profilo in gomma espansa, possono essere utilizzati in una vasta gamma di applicazioni.

Raccomandiamo di comprimere la guarnizione di tenuta della protezione dei bordi al massimo del 50% (compressione).
Per garantire la migliore tenuta possibile, la guarnizione dovrebbe essere compressa del 30-40%.
Queste indicazioni sono raccomandazioni; in pratica, esse dipendono individualmente dall'applicazione e dalle parti utilizzate.

Certificate UL50, UL50E e UL94HB.
Montaggio:Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Attraverso la pressione manuale, il profilo per la protezione dei bordi si incolla automaticamente. Non è necessario alcun materiale di incollaggio o di fissaggio.Su richiesta:Altre lunghezze.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1368_G Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma G 206 kB

Disegni

Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma G

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
LCampo di serraggio
mm
Raggio minimo di curvatura
mm
B

B1HCADAcc.PrezzoOrdinare
K1368.615X2000GEPDM20001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215 0,00 €
K1368.615X5000GEPDM50001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215 0,00 €
K1368.615X10000GEPDM100001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215 0,00 €
K1368.615X20000GEPDM200001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215 0,00 €
K1368.615X50000GEPDM500001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33