Gruppi merceologici
Serratura girevole con impugnatura a T in zinco, diametro del corpo 32 mm
K2406

Serratura girevole con impugnatura a T in zinco, diametro del...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, azionamento e dado in zinco pressofuso.
O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
Versione:Alloggiamento cromato. Azionamento verniciato a polvere colore nero.
Dado zincati.
Nota:Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata (con una dimensione A ridotta e porta molto spessa ciò è possibile solo limitatamente). Il dado di fissaggio è realizzato come dado di messa a terra con graffe.

Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-ring e alla guarnizione piatta.

Le serrature girevoli con cilindro vengono fornite con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 101 o 1333).

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:Linguetta per serratura girevole in acciaio K1114.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2406 Serratura girevole con impugnatura a T in zinco, diametro del corpo 32 mm 185 kB

Disegni

Serratura girevole con impugnatura a T in zinco, diametro del corpo 32 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamento

Versione

HS
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2406.1182impugnatura a T-188 0,00 €
K2406.2182impugnatura a T con serraturachiusura 101188 0,00 €
K2406.3182impugnatura a T con serraturachiusura 1333188 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33