Gruppi merceologici
Piastre di serraggio in acciaio inox per chiusura a 1/4 di giro con maniglia a scomparsa
K2327

Piastre di serraggio in acciaio inox per chiusura a 1/4 di giro...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4310.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Viti di fissaggio M2,5 in acciaio inox incluse.

Opzione di montaggio 1: per spessori della piastra da 6 a 12 mm.
Opzione di montaggio 2: per spessori della piastra > 12 mm.

Nel caso di piastre sottili (inferiori a 11 mm), la base della piastra di serraggio sporge dalla piastra.
Montaggio:Durante il montaggio, prestare attenzione all'orientamento della piastra di serraggio rispetto alla chiusura a un quarto di giro.Nota disegno:
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
4) Adatto per viti di fissaggio (testa svasata) M2,5
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS

Disegni

Piastre di serraggio in acciaio inox per chiusura a 1/4 di giro con maniglia a scomparsa

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D4D5D6HH1H2H3H4MCADAcc.PrezzoOrdinare
K2327.1283128314235314210,522,5114M02,5 0,00 €
N. ordineDenominazioneVersione 1Versione 2Tipo
di stampo
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2327.12831Piastre Di Bloccaggio--- 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33