Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide (PA6).
Anello di tenuta CR / NBR.
Versione:Grigio chiaro RAL 7035.Nota:Pressacavi con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. La guarnizione e il bloccaggio del cavo sono assicurati da lamelle interne e da un anello di tenuta.

Grado di protezione IP68 (5 bar - 30 min).

I pressacavi servono per l'inserimento di cavi e fili a posa fissa in alloggiamenti, distributori e quadri di collegamento.

Sulla superficie di contatto dei pressacavi con guarnizioni piatte può verificarsi una decolorazione. Questa non compromette il funzionamento del componente e non è visibile una volta installato.
Range di temperatura: Statico: da -40 °C a +100 °C.
Dinamico: da -20 °C a +100 °C.
Nota disegno:
1) Anello di guarnizione piatto da M32x1,5
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2245 Pressacavi in plastica 188 kB

Disegni

Pressacavi in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1D

D1H
max.
LSW1SW2Coppia di serraggio max.
su SW1
Nm
Max. coppia di serraggio
su SW2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2245.121500con lunghezza filettatura standardM12X1,53-6,531815151,51,5 0,00 €
K2245.161500con lunghezza filettatura standardM16x1,55-9,535,5820202,52,5 0,00 €
K2245.201500con lunghezza filettatura standardM20X1,58-1336824243,53,5 0,00 €
K2245.251500con lunghezza filettatura standardM25x1,511-17438292955 0,00 €
K2245.321500con lunghezza filettatura standardM32x1,515-215010363655 0,00 €
K2245.401500con lunghezza filettatura standardM40X1,519-28511046467,57,5 0,00 €
K2245.161510con filettatura lungaM16x1,55-9,542,51520202,52,5 0,00 €
K2245.201510con filettatura lungaM20X1,58-13431524243,53,5 0,00 €
K2245.251510con filettatura lungaM25x1,511-175015292955 0,00 €
K2245.321510con filettatura lungaM32x1,515-215515363655 0,00 €
K2245.401510con filettatura lungaM40X1,519-28591846467,57,5 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33