Gruppi merceologici
Battute in plastica per aste tonde
K2276

Battute in plastica per aste tonde

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Battute in plastica.Versione:Plastica nera.Nota:Le battute per aste tonde sono utilizzate per la realizzazione di una chiusura a 2 o 3 punti con aste tonde (K2274). Esse garantiscono che, ad esempio, la porta del quadro elettrico rimanga chiusa e non possa essere aperta.Accessori:K2274 Aste tonde in acciaio per leve girevoli.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2276 Battute in plastica per aste tonde 242 kB
 Nota tecnica - Maniglie girevoli 323 kB

Disegni

Battute in plastica per aste tonde

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

B1DHH1H2H3LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
K2276.08256,382214,548,337188,5 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33