Gruppi merceologici
K0531

Serratura girevole a compressione zinco, con linguetta ad...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Guarnizione piatta in gomma.
Versione:Alloggiamento e azionamento, cromati,
versione con leva: verniciata a polvere colore nero.
Nota:Le serrature girevoli a compressione si utilizzano principalmente in porte e alloggiamenti che richiedono una più elevata pressione di inserimento della guarnizione. Inserimento a destra o a sinistra. La chiusura avviene sempre in senso orario.

A prova di vibrazioni, impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Funzioni:Girando a destra l'azionamento, la linguetta si gira di 90° e si porta in posizione di chiusura. Continuando a ruotare di 90°, la linguetta viene tirata in direzione assiale e quindi si aumenta la pressione di inserimento. La distanza di chiusura è di 6 mm. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe. La linguetta curvata è utilizzabile positivamente e negativamente.Accessori:Chiave a tubo K0535.
linguette per serrature girevoli a compressione con linguetta ad altezza regolabile acciaio K0532.
Nota disegno:
Azionamento:
a) tubo quadro 8 mm
b) doppia aletta 3 mm
c) doppia aletta 5 mm
d) spina
e) chiave triangolare 7 mm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0531 Serratura girevole a compressione zinco, con linguetta ad altezza regolabile 236 kB

Disegni

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoSWH

CADAcc.PrezzoOrdinare
K0531.18321quadro 8 mm2732  0,00 €
K0531.30322leva2732 0,00 €
K0531.43321doppio incavo 3 mm2732  0,00 €
K0531.45321doppio incavo 5 mm2732  0,00 €
K0531.87321Chiave triangolare 7mm2732 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33