Gruppi merceologici
Staffa girevole pneumatica, forma A
K1815_A

Staffa girevole pneumatica, forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio.
Pistone a doppio effetto in acciaio inox.
Versione:Corpo base anodizzato colore nero.Nota:Le staffe girevoli sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione di pezzi. Il corpo a forma di blocco dell'alloggiamento offre possibilità di fissaggio universali. Il pistone magnetico è predisposto per l'utilizzo un sensore di prossimità elettrico.
La vite e la rondella elastica sono forniti per fissare i bracci tenditori disponibili come accessorio.
La staffa girevole non deve essere ostacolata nei suoi movimenti.
F1 = pressione massima d'esercizio a 6 bar.
Su richiesta:Interruttore di prossimità.Accessori:- Braccio tenditore K1816
- Adattatore K1817
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1815_A Staffa girevole pneumatica, forma A 287 kB

Disegni

Staffa girevole pneumatica, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaDimensioniA

A1A2A3A5BDD1D2D3D4D5CADAcc.PrezzoOrdinare
K1815.1121con rotazione destrorsaA12350103120248M54,3M5M54,3 0,00 €
K1815.1161con rotazione destrorsaA1641-2113121288M54,3M5M54,3 0,00 €
K1815.2121con rotazione sinistrorsaA12350103120248M54,3M5M54,3 0,00 €
K1815.2161con rotazione sinistrorsaA1641-2113121288M54,3M5M54,3 0,00 €
N. ordineH

H1H2H3H4H5H6Corsa
S
LS1S2TT1F1
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1815.112176105701151262116407951530 0,00 €
K1815.11617610570115126211642794,51560 0,00 €
K1815.212176105701151262116407951530 0,00 €
K1815.21617610570115126211642794,51560 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33