Gruppi merceologici
Unità di staffaggio regolabile con bloccaggio e serraggio pezzo separato
K1227

Unità di staffaggio regolabile con bloccaggio e serraggio pezzo...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base e griffe in acciaio da cementazione.
Alloggiamento in alluminio.
Versione:Corpo base nitrurato, brunito e rettificato.
Griffa nitrurata o brunita.
Alloggiamento anodizzato di colore blu.
Nota:L'unità di staffaggio flottante viene utilizzata per il serraggio e il sostegno di punti di serraggio iperstatici su componenti a parete sottile, delicati e sensibili alla flessione.
Impedisce vibrazioni e inflessioni durante la lavorazione.
Modalità di utilizzo1. Premere l'unità di staffaggio flottante verso il basso.
2. Girare la griffa. La ganascia inferiore si appoggia con una leggera forza elastica al pezzo da lavorare.
3. Serrare il dado esagonale (SW 18) con max. 15 Nm. Le ganasce serrano il pezzo da lavorare, il bloccaggio è ancora flottante.
4. Serrare il dado esagonale (SW 10) con max. 10 Nm. L'operazione di serraggio del pezzo è terminata.
5. Il rilascio avviene seguendo la sequenza inversa.
Montaggio:Forma A:
Serrare l'unità di staffaggio regolabile con filettatura di collegamento M12 sul dispositivo.
Regolare la battuta in altezza e l'intervallo di rotazione con la bussola blu e fissare con il perno filettato (3x SW 2,5). Durante la regolazione dell'altezza limite prestare attenzione a lasciare un generoso gioco in alto.
Per un funzionamento sicuro la foratura filettata M12 deve essere sempre chiusa.
Per condizioni di serraggio specifiche è possibile modificare o sostituire le griffe di serie.
Forma B:
Fissare l'unità di staffaggio regolabile con fori di montaggio per M6 su dispositivo.
Regolare la battuta in altezza e l'intervallo di rotazione con la bussola blu e fissare con il perno filettato (4x SW 2,5). Durante la regolazione dell'altezza limite, prestare attenzione a lasciare abbastanza gioco in alto.
Per condizioni di serraggio specifiche, è possibile modificare o sostituire le griffe di serie.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1227 Unità di staffaggio regolabile con bloccaggio e serraggio pezzo separato 392 kB

Disegni

Unità di staffaggio regolabile con bloccaggio e serraggio pezzo separato
Unità di staffaggio regolabile con bloccaggio e serraggio pezzo separato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaCorsa di avvicinamentoCorsa di
serraggio max.
Forza di supporto
a min.
15 Nm (kN)
Forza di supporto
a max.
30 Nm (kN)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1227.100812A10 mm1228 0,00 €
K1227.080812B81228 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33