Gruppi merceologici
Unità di staffaggio regolabile
K1228

Unità di staffaggio regolabile

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base e griffa in acciaio da cementazione.
Alloggiamento in alluminio.
Versione:Corpo base nitrurato, brunito e rettificato.
Ganasce nitrurate e brunite.
Alloggiamento anodizzato colore rosso.
Nota:L'unità di staffaggio regolabile serve per serrare e sostenere i punti di serraggio di componenti sottoposti a eccessivo sforzo. Impedisce vibrazioni e inflessioni durante la lavorazione.Modalità di utilizzo1. Premere l'unità di staffaggio regolabile verso il basso.
2. Girare le griffe fino alla battuta. L'unità di staffaggio regolabile si appoggia con una leggera forza elastica sulla parte inferiore del pezzo da lavorare.
3. Stringere l'unità di staffaggio regolabile con un dado esagonale (SW 18) (rispettare la coppia di serraggio min. e max.). Durante la procedura di serraggio il pezzo viene serrato e al tempo stesso puntellato.
4. Il rilascio avviene seguendo la sequenza inversa.
Montaggio:Forma A:
Serrare l'unità di staffaggio regolabile con filettatura di collegamento M12 sul dispositivo.
Regolare la battuta in altezza e l'intervallo di rotazione con la bussola rossa e fissare con il perno filettato (3x SW 2,5). Durante la regolazione dell'altezza limite prestare attenzione a lasciare un generoso gioco in alto.
Per un funzionamento sicuro la foratura filettata M12 deve essere sempre chiusa.
Per condizioni di serraggio specifiche è possibile modificare o sostituire le griffe di serie.

Forma B:
Fissare l'unità di staffaggio regolabile con foro di montaggio per M6 su dispositivo.
Regolare la battuta in altezza e l'intervallo di rotazione con la bussola rossa e fissare con il perno filettato (4x SW 2,5). Durante la regolazione dell'altezza limite, prestare attenzione a lasciare abbastanza gioco in alto.
Per condizioni di serraggio specifiche, è possibile modificare o sostituire le griffe di serie.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1228 Unità di staffaggio regolabile 399 kB

Disegni

Unità di staffaggio regolabile
Unità di staffaggio regolabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaCorsa di avvicinamentoCorsa di
serraggio max.
Forza di supporto
a min.
15 Nm (kN)
Forza di supporto
a max.
30 Nm (kN)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1228.100812A10 mm1228 0,00 €
K1228.080812B81228 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33